Apparate-Lenkrollen / 320SA, 315SA, 313SA / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR, Phenol / Gewindebolzen / Größe 100-150

Apparate-Lenkrollen / 320SA, 315SA, 313SA / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR, Phenol / Gewindebolzen / Größe 100-150
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 138 - 196 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 138 und 196 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
313SA-MCB100
313SA-MCB125
313SA-MCB150
313SA-N100
313SA-N125
313SA-N150
313SA-NRB100
313SA-NRB125
313SA-NRB150
313SA-PH100
313SA-PH125
313SA-PH150
313SA-RBU100
313SA-RBU125
313SA-RBU150
313SA-RU100
313SA-RU125
313SA-RU150
313SA-UB100
313SA-UB125
313SA-UB150
315SA-MCB100
315SA-MCB125
315SA-MCB150
315SA-N100
315SA-N125
315SA-N150
315SA-NRB100
315SA-NRB125
315SA-NRB150
315SA-PH100
315SA-PH125
315SA-PH150
315SA-RBU100
315SA-RBU125
315SA-RBU150
315SA-RU125
315SA-RU150
315SA-UB100
315SA-UB125
315SA-UB150
320SA-MCB100
320SA-MCB125
320SA-MCB150
320SA-N100
320SA-N125
320SA-N150
320SA-NRB100
320SA-NRB125
320SA-NRB150
320SA-PH100
320SA-PH125
320SA-PH150
320SA-RBU100
320SA-RBU125
320SA-RBU150
320SA-RU100
320SA-RU125
320SA-RU150
320SA-UB100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

97.40 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100339135-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

136.66 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1254310738-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

143.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504311741-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

80.49 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100329135-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

87.98 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510738-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

91.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511741-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

90.80 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100299135-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

124.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510738-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

92.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511741-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

99.84 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100329135-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

96.88 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253810738-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

123.90 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504211741-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

92.51 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-100329135-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

128.03 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-1253810738-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

135.23 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-1504011741-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

85.12 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-100329135-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

84.20 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-1253810738-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

94.17 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-1504011741-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

96.67 €

1 6 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100329135-UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

91.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810738-UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

102.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503811741-UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

92.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1003312935129MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

133.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1254314438144MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

148.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504315241152MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

77.19 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1003212935129NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

84.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253514438144NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

88.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503515241152NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

84.81 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1002912935129NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

88.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253514438144NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

90.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503515241152NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

90.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1003212935129PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

89.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253814438144PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

116.44 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504215241152PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

88.66 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-1003212935129RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

86.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-1253814438144RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

90.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-1504015241152RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

112.18 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-1253814438144RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

87.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-1504015241152RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

94.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13880.01~140.00Mit Rotationsklemme100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1003212935129UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

87.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 17380.01~140.00Mit Rotationsklemme130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253814438144UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

98.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 19680.01~140.00Mit Rotationsklemme140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503815241152UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

103.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00kA120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100338635-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

115.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1254310238-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

126.19 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504311741-MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

50.05 €

26.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13880.01~140.00kA120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100328635-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

94.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510238-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

99.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511741-NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

63.12 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 13880.01~140.00kA120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100298635-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

99.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510238-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

103.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511741-NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

71.51 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00kA120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100328635-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

104.62 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253810238-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

99.39 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504211741-PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

67.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00kA120Kautschuk-100328635-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

98.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150Kautschuk-1253810238-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

104.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160Kautschuk-1504011741-RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

62.08 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00kA120Kautschuk-100328635-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

87.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 173140.01~220.00kA150Kautschuk-1253810238-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

100.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196140.01~220.00kA160Kautschuk-1504011741-RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

69.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00kA100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100328635-UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Edelstahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M20×2,5
Lastkategorie Schwere Last Achsenlänge L(mm) 40 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer SA

Technischer Support