Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 103 und 148 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 70 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
78.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 148 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
35.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Integriertes Nylonrad | |
43.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
37.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
39.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
46.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
33.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | |
34.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | |
44.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
50.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
41.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
42.59 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
47.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
59.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
73.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 148 | kA | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
32.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
34.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Integriertes Nylonrad | |
40.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
34.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | kA | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
36.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
43.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | kA | 60 | Kautschuk | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
30.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | kA | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | |
31.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | |
41.81 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
43.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
49.81 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
38.30 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 103 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
39.81 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 122 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
44.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 148 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 | Wellendurchmesser T(mm) | 22 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften