Lenkrollen / 320BBE, 313BBE, 320ER / Edelstahlblech-Korpus / Kautschuk-Mantel / Nylon Felge / Lochplatte / Größe 100-125

Lenkrollen / 320BBE, 313BBE, 320ER / Edelstahlblech-Korpus / Kautschuk-Mantel / Nylon Felge / Lochplatte / Größe 100-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 122 und 148 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 70 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
313BBE-BLB100
313BBE-BLB125
313BBE-FR100
313BBE-FR125
320BBE-BLB100
320BBE-BLB125
320BBE-FR100
320BBE-FR125
320ER-BLB100
320ER-BLB125
320ER-FR100
320ER-FR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

98.15 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BBEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

101.56 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BBEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

97.93 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-1008332BBEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.94 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1259834.0BBEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

69.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BBEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

90.99 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BBEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

69.67 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte122kA50Kautschuk-1008332BBEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

94.83 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte148kA60Kautschuk-1259834.0BBEFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

30.80 €

1 13 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100--ERBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

39.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125--ERBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

29.72 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend122kA50Kautschuk-100--ERFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

42.97 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend148kA60Kautschuk-125--ERFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 100×58
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 82×40 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar

Technischer Support