Edelstahlrollen 320BEA / 313BEA Raddurchmesser 100 / 125 mm

Edelstahlrollen 320BEA / 313BEA Raddurchmesser 100 / 125 mm
  • Mengenrabatt
A screw-in all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance that features a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise, rust, and corrosion are unacceptable, such as clean rooms, medical related environments, and kitchens.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
313BEA-BLB100-M12X1.75
313BEA-BLB125-M12X1.75
313BEA-FR100-M12X1.75
313BEA-FR125-M12X1.75
320BEA-BLB100-M12X1.75
320BEA-BLB125-M12X1.75
320BEA-FR100-M12X1.75
320BEA-FR125-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

76.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

92.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

76.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme50Kautschuk-1008332FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

92.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1259834.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 126kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.21 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 152kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 126kA50Kautschuk-1008332FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.21 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 152kA60Kautschuk-1259834.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Befestigungsmaterial Edelstahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M12×1,75 Wagenbreite(mm) 27
Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 20 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer BEA

Technischer Support