Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
110.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
137.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
137.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
137.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
137.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
110.53 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
110.53 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
110.53 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
110.53 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
120.76 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
120.76 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
120.76 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
120.76 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
97.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
120.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 6 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
120.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 12 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
120.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 18 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
120.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | kA | 24 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
139.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 6 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
139.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 12 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
139.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 18 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
139.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | kA | 24 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Gepolsterte Rolle | Eigenschaften | Ruhiges Rad | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 | Wagenbreite(mm) | 27 |
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 20 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Art des Spezial-Polyurethans | kA | Teilenummer | BEA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften