Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 4.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
118.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 4.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 4.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
107.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 4.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 3.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
89.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 4.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 3.8 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
102.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 4.0 | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 6 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 12 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 18 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 24 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 3.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
116.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 4.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.8 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
93.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 4.0 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend / Gepolsterte Rolle | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 |
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 65 | Wagenbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Art des Spezial-Polyurethans | kA | Teilenummer | MR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften