Edelstahlrollen 940MA / 935MA Raddurchmesser 100 / 125 mm

Edelstahlrollen 940MA / 935MA Raddurchmesser 100 / 125 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· A screw-in all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.
· An all-stainless steel-made with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Cushion caster M type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
935MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Durchmesser Kegelfeder
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1252.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1252.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1252.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1253.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1253.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~13635.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~1254.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1402.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1402.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1402.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1403.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1403.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

131.62 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~16135.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~1404.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme6Kautschuk-100137~12552~54137~1252.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme12Kautschuk-100137~12552~54137~1252.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme18Kautschuk-100137~12552~54137~1252.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme24Kautschuk-100137~12552~54137~1253.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-100137~12552~54137~1253.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.84 €

1 13 Arbeitstage 144~13635.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-100137~12552~54137~1254.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme6Kautschuk-125151~14057~62151~1402.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme12Kautschuk-125151~14057~62151~1402.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme18Kautschuk-125151~14057~62151~1402.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme24Kautschuk-125151~14057~62151~1403.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-125151~14057~62151~1403.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.93 €

1 13 Arbeitstage 170~16135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-125151~14057~62151~1404.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-2.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-2.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-2.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-3.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-3.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

102.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 144~13635.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54-4.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-2.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-2.3BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-2.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-3.2BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-3.8BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

116.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 170~16135.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62-4.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA6Kautschuk-100103~10552~54-2.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA12Kautschuk-100103~10552~54-2.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA18Kautschuk-100103~10552~54-2.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA24Kautschuk-100103~10552~54-3.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~136~35.00kA30Kautschuk-100103~10552~54-3.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

93.76 €

1 13 Arbeitstage 144~13635.01~80.00kA40Kautschuk-100103~10552~54-4.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA6Kautschuk-125121~12657~62-2.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA12Kautschuk-125121~12657~62-2.3FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA18Kautschuk-125121~12657~62-2.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA24Kautschuk-125121~12657~62-3.2FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~161~35.00kA30Kautschuk-125121~12657~62-3.8FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

106.51 €

1 13 Arbeitstage 170~16135.01~80.00kA40Kautschuk-125121~12657~62-4.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Gepolsterte Rolle Befestigungsmaterial Edelstahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M12×1,75
Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 20
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Art des Spezial-Polyurethans kA
Teilenummer MA

Technischer Support