Apparate-Lenkrollen / 700P, 750P, 700A, 750A mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Lochplatte / Größe 100 (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 700P, 750P, 700A, 750A mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Lochplatte / Größe 100

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 120 - 125 mm / [Traglast] 20 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 120 und 125 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 20 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700A-FA1100
700A-FA2100
700P-FA1100
700P-FA2100
750A-FA1100
750A-FA2100
750P-FA1100
750P-FA2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Schwenkradius
(mm)
Montagesitz A×B oder A×B×C
(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Farbton Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge

26.41 €

1 14 Arbeitstage Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder120M10 x 1,591---20GrauAFA1

26.41 €

1 14 Arbeitstage Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder120M10 x 1,591---20HellbraunAFA2

26.55 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Kunststoff / Doppelräder125-9151×3140×205.5-GrauPFA1

26.55 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Kunststoff / Doppelräder125-9151×3140×205.5-HellbraunPFA2

26.41 €

1 14 Arbeitstage Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder120M10 x 1,5105---20GrauAFA1

26.41 €

1 14 Arbeitstage Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder120M10 x 1,5105---20HellbraunAFA2

26.55 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Kunststoff / Doppelräder125-10551×3140×205.5-GrauPFA1

26.55 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Kunststoff / Doppelräder125-10551×3140×205.5-HellbraunPFA2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last für 1 Stück(daN) 20
Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) Befestigungsmaterial Kunststoff
Rollen-Ø D(mm) 100 Wagenbreite(mm) 44 Lastkategorie Geringe Last
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 38 Radfarbe Grau (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Radkonfiguration Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Kugellagern

Technischer Support