Apparate-Lenkrollen / 705K, 706K mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Zapfen / Größe 100-125 (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 705K, 706K mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Zapfen / Größe 100-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Einsteckausführung | Kunststoff | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 114 mm / [Traglast] 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 114 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 100 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
705K-FA1100
705K-FA2100
706K-FA1100
706K-FA2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Schwenkradius
(mm)
V
(mm)
Farbton Verschiedene Fahrzeuge

65.56 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage kA86-GrauFA1

65.56 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage kA86-HellbraunFA2

82.01 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rolle mit Vollsperre9088GrauFA1

82.01 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Rolle mit Vollsperre9088HellbraunFA2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung / Kunststoff / Doppelräder Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 114 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100 Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)
Befestigungsmaterial Kunststoff Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M6×1 Rollen-Ø D(mm) 100
Wagenbreite(mm) 69 Lastkategorie Mittlere Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 30
Achsenlänge L(mm) 50 Wellendurchmesser T(mm) 22 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff
Abmessungen zwischen Montageschraubenbohrung und Unterlegscheibe A(mm) 18 Unterlegscheibendicke t(mm) 3 Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer K Radkonfiguration Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Kugellagern

Technischer Support