Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 185 mm / [Traglast] 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 185 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 100 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
709MK-RB150
Rollenausführung | Einsteckausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 185 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Rolle mit Vollsperre | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 100 | Radwerkstoff | Kautschuk |
Befestigungsmaterial | Stahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M8 x 1,25 | Rollen-Ø D(mm) | 150 |
Wagenbreite(mm) | 32 | Schwenkradius(mm) | 128 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 51 | Achsenlänge L(mm) | 91.5 | Wellendurchmesser T(mm) | 27.6 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Abmessungen zwischen Montageschraubenbohrung und Unterlegscheibe A(mm) | 19 | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
b(mm) | 71.5 | c(mm) | 20 | Sechskantgröße N(mm) | 11 |
Besondere Hinweise | Medizintechnikrolle mit zentraler Sperre | Teilenummer | MK | Verschiedene Fahrzeuge | RB |
Radkonfiguration | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften