Rohrrahmen-Lenkrollen / 709MK, 709FMK / Zapfen / Größe 150

Rohrrahmen-Lenkrollen / 709MK, 709FMK / Zapfen / Größe 150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 90, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Rohrrahmen-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 190 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 90 oder 140 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
505SA-CHR100
505SA-CHR125
505SA-CHR150
505SA-R100
505SA-R125
505SA-R150
505SA-RB100
505SA-RB125
505SA-RB150
505SA-UB100
505SA-UB125
505SA-UB150
505SA-URB100
505SA-URB125
505SA-URB150
505SA-WR100
505SA-WR125
505SA-WR150
505SA-WRB100
505SA-WRB125
505SA-WRB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

95.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100Kautschuk-100328635CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

109.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120Kautschuk-1253810238CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

117.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140Kautschuk-1504011741CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

83.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100Kautschuk-100328635RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

95.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120Kautschuk-1253810238RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

100.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140Kautschuk-1504011741RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

86.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100Kautschuk-100328635RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

99.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120Kautschuk-1253810238RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

104.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140Kautschuk-1504011741RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

93.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100328635UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

110.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

120.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503811741UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100328635URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

119.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

127.59 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504011741URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

84.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100Kautschuk-100348635WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

96.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120Kautschuk-1254010238WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

102.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140Kautschuk-1504011741WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

87.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132100Kautschuk-100348635WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

100.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168120Kautschuk-1254010238WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

106.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140Kautschuk-1504011741WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag Rolle mit Vollsperre
Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M UNF1 Lastkategorie Mittlere Last
Achsenlänge L(mm) 300 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer SA

Technischer Support