Rohrrahmen-Lenkrollen / 505SA / Zapfen / Größe 100-150

Rohrrahmen-Lenkrollen / 505SA / Zapfen / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 171 - 240 mm / [Traglast] 180, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Rohrrahmen-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 171 und 240 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 180 oder 250 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
515SA-RB125
515SA-RB150
515SA-RB200
515SA-UB200
515SA-URB125
515SA-URB150
515SA-URB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

138.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 171140.01~220.00180Kautschuk-1254411248.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

101.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 196220.01~320.00230Kautschuk-1504612650.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

111.97 €

1 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250Kautschuk-2004615655.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

137.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)2004415655.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

108.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 171140.01~220.00180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1254411248.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

116.96 €

1 11 Arbeitstage 196220.01~320.00230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504612650.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

142.15 €

1 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)2004615655.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Rolle mit Vollsperre Befestigungsmaterial Stahl
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M UNF1 Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 300
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Integriertes Gussrad, univerchromte Oberfläche Teilenummer SA

Technischer Support