Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 90, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Rohrrahmen-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 90 oder 140 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
93.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
101.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
68.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
80.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
85.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
72.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
85.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
90.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 132 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
101.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 38 | 117 | 41 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
88.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
107.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
120.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 40 | 117 | 41 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
70.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
82.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
89.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
74.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 100 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
88.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
94.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | Rolle mit Vollsperre |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Mittlere Last | Achsenlänge L(mm) | 100 |
Wellendurchmesser T(mm) | 36 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | SK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften