Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 132 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
66.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
75.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
42.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
56.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
61.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
44.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
60.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
65.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
47.74 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 80.01~140.00 | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
76.10 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 80.01~140.00 | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
58.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
80.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
91.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
43.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
58.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
64.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
46.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
63.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
69.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Anschlag | Rolle mit Vollsperre | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften