Apparate-Lenkrollen / 615SA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150

Apparate-Lenkrollen / 615SA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 138 - 196 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 138 und 196 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
615SA-CHR100
615SA-CHR125
615SA-CHR150
615SA-R100
615SA-R125
615SA-R150
615SA-RB100
615SA-RB125
615SA-RB150
615SA-UB100
615SA-UB125
615SA-UB150
615SA-URB100
615SA-URB125
615SA-URB150
615SA-WR100
615SA-WR125
615SA-WR150
615SA-WRB100
615SA-WRB125
615SA-WRB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

53.50 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120Kautschuk-100328635CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

68.00 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150Kautschuk-1253810238CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

76.27 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160Kautschuk-1504011841CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

44.82 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120Kautschuk-100328635RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

57.10 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150Kautschuk-1253810238RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

62.43 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160Kautschuk-1504011841RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

47.98 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120Kautschuk-100328635RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

61.80 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150Kautschuk-1253810238RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

67.12 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160Kautschuk-1504011841RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

50.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13880.01~140.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100328635UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 17380.01~140.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

77.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 19680.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503811841UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

61.33 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100328635URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

81.54 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

93.26 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504011841URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

46.79 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120Kautschuk-100348635WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

60.10 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150Kautschuk-1254010238WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

66.36 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160Kautschuk-1504011841WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

48.90 €

1 11 Arbeitstage 13880.01~140.00120Kautschuk-100348635WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

63.37 €

1 11 Arbeitstage 173140.01~220.00150Kautschuk-1254010238WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

69.41 €

1 11 Arbeitstage 196140.01~220.00160Kautschuk-1504011841WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Rolle mit Vollsperre Befestigungsmaterial Stahl
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M20×2,5 Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 40
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer SA

Technischer Support