Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 189 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 132 und 189 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
73.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
81.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
48.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
60.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
66.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
52.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
65.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
71.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
52.30 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 167 | 80.01~140.00 | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
79.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 189 | 80.01~140.00 | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
65.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
85.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
95.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
49.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
63.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
69.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
52.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
67.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
73.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Anschlag | Rolle mit Vollsperre | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Achsenlänge L(mm) | 65 | Wellendurchmesser T(mm) | 28 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | SK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften