Laufrolle mit Richtungsregulierung 400 FOS / 419 FOS, Raddurchmesser 100 - 150 mm (400FOS-C100)

Laufrolle mit Richtungsregulierung 400 FOS / 419 FOS, Raddurchmesser 100 - 150 mm 400FOS-C100

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 400FOS-C100

Marke: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Preis: 55.43

Lieferzeit: 11 Arbeitstage


Technische Daten:

Montagehöhe H oder H1 und H2: 140 mm

Lastbereich: 80.01~140.00 daN

Anschlag: kA

Zulässige Last für 1 Stück: 120 daN

Radwerkstoff: Gussmetall


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

400FOS-C100

Teilenummer
400FOS-C100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

55.43 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00kA120GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit70(80)70(80)108108100308635SchwenkbarCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Besondere Hinweise Rolle mit Richtungsregelung Teilenummer FOS

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrolle mit Richtungsregulierung 400 FOS / 419 FOS, Raddurchmesser 100 - 150 mm, die Teilenummer ist 400FOS-C100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400FOS-C100.

Produktvarianten

Teilenummer
400FOS-C125
400FOS-C150
400FOS-CHR100
400FOS-CHR125
400FOS-CHR150
400FOS-MCB100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

77.37 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00kA150GussmetallKältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit80(90)80(90)1201201253310238SchwenkbarCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

90.96 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00kA160GussmetallKältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit90(100)90(100)1301301503511841SchwenkbarCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

51.18 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00kA120Kautschuk-70(80)70(80)108108100328635SchwenkbarCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

68.47 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00kA150Kautschuk-80(90)80(90)1201201253810238SchwenkbarCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

78.48 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00kA160Kautschuk-90(100)90(100)1301301504011841SchwenkbarCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

72.44 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00kA120[Nylon] MC-NylonBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)70(80)70(80)108108100338635SchwenkbarMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

Technischer Support