Rolle mit Eigenbremse 420A / 420EA Raddurchmesser 50 mm

Rolle mit Eigenbremse 420A / 420EA Raddurchmesser 50 mm
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420A-1R50-SELF
420A-2R50-SELF
420A-3R50-SELF
420EA-R50-SELF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Achsenlänge L
(mm)
Teilenummer

7.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage UNF1/214A

7.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage W3/820A

7.89 €

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12×1,2514A

7.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage M12×1,7535EA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 68 Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Zulässige Last für 1 Stück(daN) 30 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Wagenbreite(mm) 20
Schwenkradius(mm) 47 Lastkategorie Geringe Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 21.0
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Besondere Hinweise Rolle mit Eigenbremse
Verschiedene Fahrzeuge R Radkonfiguration Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

Technischer Support