Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420CCA-BLB100
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 126 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 60 | Radwerkstoff | Polyurethan |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 |
Rollen-Ø D(mm) | 100 | Wagenbreite(mm) | 27 | Schwenkradius(mm) | 82 |
Lastkategorie | Geringe Last | Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 32 | Achsenlänge L(mm) | 20 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Kunststoff | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Besondere Hinweise | Einkaufswagenrolle |
Teilenummer | CCA | Verschiedene Fahrzeuge | BLB | Radkonfiguration | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Sie befinden sich auf der Seite für Einkaufswagen-Rolle 420CCA / Unterschiedliche Herstellung 420EA Raddurchmesser 100 mm, die Teilenummer ist 420CCA-BLB100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420CCA-BLB100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften