Apparate-Lenkrollen / 420LEA, 420REA, 420LMA, 420RMA / PUR-Belag / Gewindebolzen / Größe 100-125

Apparate-Lenkrollen / 420LEA, 420REA, 420LMA, 420RMA / PUR-Belag / Gewindebolzen / Größe 100-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 126 - 154 mm / [Traglast] 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 126 und 154 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 50 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420LEA-UBB100
420LEA-UBB125
420LMA-UBB100
420LMA-UBB125
420REA-UBB100
420REA-UBB125
420RMA-UBB100
420RMA-UBB125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Befestigungsmaterial Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Teilenummer

30.77 €

1 14 Arbeitstage 126Kunststoff100238432KunststoffLEA

35.59 €

1 14 Arbeitstage 152Kunststoff125239834.0KunststoffLEA

42.93 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 129Stahl100328632Glänzend chromatierte OberflächeLMA

47.82 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 154Stahl125329934.0KunststoffLMA

30.77 €

1 14 Arbeitstage 126Kunststoff100238432KunststoffREA

35.59 €

1 14 Arbeitstage 152Kunststoff125239834.0Glänzend chromatierte OberflächeREA

42.79 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 129Stahl100328632Glänzend chromatierte OberflächeRMA

47.82 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 154Stahl125329934.0Glänzend chromatierte OberflächeRMA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 50 Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M12×1,75 Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 20
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Besondere Hinweise Rolle für Autoleitungen Verschiedene Fahrzeuge UBB
Radkonfiguration Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support