Lenkrollen / 420A, 420EA / PUR / Lochplatte / Größe 50

Lenkrollen / 420A, 420EA / PUR / Lochplatte / Größe 50
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 - 122 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 93 und 122 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
460E-FR100
460S-FR75
460S-UBB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

21.65 €

1 14 Arbeitstage 12250Kautschuk-82401001008332EFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

14.01 €

1 13 Arbeitstage 9360Kautschuk-554270756728.0SFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

13.78 €

7.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9380PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)554270756728.0SUBBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58
Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8

Technischer Support