Lenkrollen / 460S, 453S, 460E / Gummi / Lochplatte / Größe 100

Lenkrollen / 460S, 453S, 460E / Gummi / Lochplatte / Größe 100

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4132S-1FR100
4132S-1R100
4132S-1R125
4132S-1R150
4132S-1RB100
4132S-1RB125
4132S-1RB150
4202S-1FR100
4202S-1R100
4202S-1R125
4202S-1R150
4202S-1RB100
4202S-1RB125
4202S-1RB150
420SR-1FR100
420SR-1R100
420SR-1R125
420SR-1R150
420SR-1RB100
420SR-1RB125
420SR-1RB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

27.30 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00Mit Rotationsklemme10068(71)68(71)9090100309135SchwenkbarSFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

28.59 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00Mit Rotationsklemme12068(71)68(71)9090100329135SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

41.43 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00Mit Rotationsklemme15075(80)75(80)1021021253810438SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

46.16 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00Mit Rotationsklemme16075(80)75(80)1021021504011841SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

30.39 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00Mit Rotationsklemme12068(71)68(71)9090100329135SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

43.25 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00Mit Rotationsklemme15075(80)75(80)1021021253810438SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

48.24 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00Mit Rotationsklemme16075(80)75(80)1021021504011841SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

24.12 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00kA10068(71)68(71)9090100308635SchwenkbarSFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

25.23 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00kA12068(71)68(71)9090100328635SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

37.30 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00kA15075(80)75(80)1021021253810238SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

42.19 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00kA16075(80)75(80)1021021504011841SchwenkbarSRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

27.12 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00kA12068(71)68(71)9090100328635SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

39.31 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00kA15075(80)75(80)1021021253810238SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

44.01 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00kA16075(80)75(80)1021021504011841SchwenkbarSRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.03 €

1 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA10080(90)45(50)1107810030--FeststehendSRFRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

20.29 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA12080(90)45(50)1107810032--FeststehendSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

31.34 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend168140.01~220.00kA150100(112)56(53)1409412538--FeststehendSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

36.65 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend190140.01~220.00kA160100(112)56(53)1409415040--FeststehendSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

22.21 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA12080(90)45(50)1107810032--FeststehendSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

33.18 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend168140.01~220.00kA150100(112)56(53)1409412538--FeststehendSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

38.56 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend190140.01~220.00kA160100(112)56(53)1409415040--FeststehendSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche

Technischer Support