Lenkrollen, Bockrollen / 420 2S, 413 2S, 420SR / Spezialkunststoff / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen, Bockrollen / 420 2S, 413 2S, 420SR / Spezialkunststoff / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 187 mm / [Traglast] 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 187 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 250 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 320 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500BPR-HBN150
500BPS-HBN150
519BPS-HBN150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Anschlag Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Teilenummer

118.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend / KunststoffkA--BPR

121.56 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / KunststoffkA11838BPS

130.89 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / KunststoffMit Rotationsklemme11838BPS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 187 Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 250
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 80(88) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 76(64)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 114 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 102 Rollen-Ø D(mm) 150
Wagenbreite(mm) 50 Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13
Besondere Hinweise Rolle mit Spezialkunststoff Verschiedene Fahrzeuge HBN Radkonfiguration Integriertes Elastomerrad mit radialen Kugellagern

Technischer Support