Transporträder / 426G, 426S, 446G / Guss Rad

Transporträder / 426G, 426S, 446G / Guss Rad

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Guss



Verwendet werden die Transporträder von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport von Objekten. Guss ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426G-C25
426G-C32
426G-C38
426G-C50
426G-C65
426G-C75
426S-C100
426S-C125
426S-C150
446G-C65
446G-C75
446G-C100
446G-C125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Verschiedene Radkonfiguration

1.81 €

1 11 Arbeitstage 25124.714GIntegriertes Gussrad

2.60 €

1 11 Arbeitstage 32145.016GIntegriertes Gussrad

3.47 €

1 11 Arbeitstage 38176.220GIntegriertes Gussrad

6.10 €

1 6 Arbeitstage 50216.724GIntegriertes Gussrad

9.65 €

1 11 Arbeitstage 65258.230GIntegriertes Gussrad

12.56 €

1 11 Arbeitstage 75258.230GIntegriertes Gussrad

22.25 €

1 11 Arbeitstage 1003010.244SIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

32.35 €

1 11 Arbeitstage 1253312.254SIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

42.75 €

1 11 Arbeitstage 1503512.254SIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

10.30 €

1 11 Arbeitstage 65258.234GIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

16.01 €

1 11 Arbeitstage 75318.239GIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

25.55 €

1 11 Arbeitstage 1003510.247GIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

42.64 €

1 11 Arbeitstage 1254512.259GIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Guss Lager Ohne
Abdeckung kA Verschiedene Fahrzeuge C

Technischer Support