Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
Verwendet werden die Transporträder von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport von Objekten. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
499E-MC65 |
499E-MC75 |
499E-MC100 |
499E-MC125 |
499E-MC150 |
499G-MC38 |
499G-MC50 |
499G-MC65 |
499G-MC75 |
499S-MCB100 |
499S-MCB125 |
499S-MCB150 |
599S-MCB125 |
599S-MCB150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Abdeckung | Verschiedene | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 20 | 6.7 | 24 | kA | E | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
22.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 20 | 6.7 | 24 | kA | E | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 25 | 8.2 | 30 | kA | E | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
48.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 25 | 8.2 | 30 | kA | E | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
62.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 25 | 8.2 | 30 | kA | E | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
12.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | 17 | 6.3 | 20 | kA | G | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
14.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 20 | 6.7 | 24 | kA | G | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
18.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 25 | 8.2 | 30 | kA | G | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
24.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 25 | 8.2 | 30 | kA | G | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
40.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 33 | 10.2 | 45 | Verfügbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
62.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 125 | 43 | 12 | 55 | Verfügbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
77.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 150 | 43 | 12 | 55 | Verfügbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
73.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 125 | 51 | 12 | 63 | Verfügbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
89.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 150 | 51 | 12 | 63 | Verfügbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | MC-Nylon | Lager | Ohne |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Abdeckung
Verschiedene
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften