Verwendete Räder - Urethanräder Nur für Edelstahl

Verwendete Räder - Urethanräder Nur für Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
429SOE-BLB100
429SOE-BLB125
434SOM-KUB100
434SOM-KUB125
434SOM-KUB150
439SOE-UB85
439SOE-UB100
439SOE-UB125
439SOS-UB50
439SOS-UB65
439SOS-UB75
439SOS-UB100
439SOS-UB125
439SOS-UB150
439SOS-UB200
542SOS-BAU65
542SOS-BAU75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Abdeckung Verschiedene Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

15.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 100278.232VerfügbarSOEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

25.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 125278.232VerfügbarSOEBLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

34.17 €

1 11 Arbeitstage 100328.237VerfügbarSOMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

36.76 €

1 11 Arbeitstage 125328.237VerfügbarSOMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

49.50 €

1 11 Arbeitstage 150328.237VerfügbarSOMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

15.53 €

1 11 Arbeitstage 85278.130kASOEUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

16.32 €

1 11 Arbeitstage 100278.130kASOEUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.14 €

1 11 Arbeitstage 125278.130kASOEUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

9.30 €

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50258.230kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

10.19 €

1 11 Arbeitstage 65278.130kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

11.47 €

1 6 Arbeitstage 75278.130kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

29.74 €

1 6 Arbeitstage 1003210.244kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

37.85 €

1 6 Arbeitstage 1253812.254kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

47.71 €

1 11 Arbeitstage 1503812.254kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

102.30 €

1 13 Arbeitstage 200441263kASOSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

51.82 €

1 16 Arbeitstage 65401045kASOSBAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

55.52 €

1 16 Arbeitstage 75401045kASOSBAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Lager Ohne

Technischer Support