Verwendete Räder - MC-Nylonräder Nur für Edelstahl

Verwendete Räder - MC-Nylonräder Nur für Edelstahl

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Transporträdern von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
499SOS-MCB100
499SOS-MCB125
499SOS-MCB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

56.13 €

1 11 Arbeitstage 1003310.245

111.52 €

1 11 Arbeitstage 125431255

128.85 €

1 11 Arbeitstage 150431255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff MC-Nylon Lager Ohne
Abdeckung kA Verschiedene SOS Verschiedene Fahrzeuge MCB
Radkonfiguration Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

Technischer Support