900-Freier Anschlag

900-Freier Anschlag
  • Mengenrabatt
A floor lock that can be attached to the side surface of an enclosure. Widely used to prevent the movement of transport equipment, medical equipment, and office equipment, and as a stopper for doors and gates.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900-A
900-A-L
900-A-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Gesamtlänge h oder H
(mm)
Besondere Hinweise Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe H1 OBEN
(mm)
Hub S
(mm)
Montageabstand Y
(mm)
Abmessung L vom Boden
(mm)

30.59 €

1 5 Arbeitstage 7223Freie Bodenarretierung-6546381525~30

5.82 €

1 5 Arbeitstage -78(50)L-förmiger Aufsatz4865----

6.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -104P-förmiger Aufsatz6100----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom

Technischer Support