Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
900-2 |
900-2-SUS |
900-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Hub S (mm) | Max. Lastmasse (kg) | Ordnungsgemäße Montagehöhe (mm) | Höhe H1 UNTEN (mm) | Höhe H2 OBEN (mm) | Pedallänge L (mm) | Von Montagesitzabstand h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Einbrennlackierung | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 3 | |
280.07 € | 1 | 20 Arbeitstage | Komplett Edelstahl | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 5 | ||
47.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einbrennlackierung | 40 | 300 | 202 | 210 | 170 | 146 | 10 |
Loading...
Rollenausführung | Dazugehörige Komponenten | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Handwagensperre und -stopper |
---|---|---|---|---|---|
Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) | 120X120 | Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) | 85X85 100X100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche
Hub S(mm)
Max. Lastmasse(kg)
Ordnungsgemäße Montagehöhe(mm)
Höhe H1 UNTEN(mm)
Höhe H2 OBEN(mm)
Pedallänge L(mm)
Von Montagesitzabstand h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften