909-Hammer-Sperre

909-Hammer-Sperre
  • Mengenrabatt
A safe, resin construction floor lock that is lightweight and features excellent operability and durability. Widely used for transport carts, equipment, etc., that require safety to be maintained.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
909LK-42S100
909LK-42S125
909LK-42S150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagesitz A×B oder A×B×C
(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z
(mm)
Ordnungsgemäße Montagehöhe
(mm)
Höhe H1 UNTEN
(mm)
Höhe H2 OBEN
(mm)
Von Montagesitzabstand h
(mm)

36.29 €

1 6 Arbeitstage 70X10050X801321371121

38.22 €

1 6 Arbeitstage 100X10080X8016817314829

42.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100X10080X8019019517029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff Hub S(mm) 25 Pedallänge L(mm) 127
Durchmesser der Montagebohrung(mm) 8.5

Technischer Support