Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-9-3/4
S-9-5/8
S-13
S-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Gesamtlänge h oder H
(mm)
Besondere Hinweise Grundkörper Außendurchmesser
(mm)
Durchmesser Einsatzkomponente
(φ)

0.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Nylon33.5Für 3/4-Rohr (Außendurchmesser 19,1 mm)Nylon23.311

0.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Nylon33.7Für 5/8-Leitung (Außendurchmesser 15,9 mm)Nylon20.511

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom40-Gefertigt aus Stahlplatten24.613.5

0.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Nylon45.4-Nylon2416.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Buchse und Buchsenhalterung

Technischer Support