Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Öl
Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 6 oder 25 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KHA16-040CE
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Nenn-Ø 1(mm) | 16 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 16 | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Gewinde-Nenn-Ø | 1/2B (15A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 13.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / KHA, die Teilenummer ist KHA16-040CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHA16-040CE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften