Schneidring-Verschraubung / CE-Serie / Außengewinde

Schneidring-Verschraubung / CE-Serie / Außengewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Öl



Die Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Öl als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 6 oder 25 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCT06-010CE
KCT06-020CE
KCT08-010CE
KCT08-020CE
KCT10-020CE
KCT10-030CE
KCT12-030CE
KCT12-040CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

9.34 €

1 5 Arbeitstage 661/8B (6A)

9.65 €

1 25 Arbeitstage 661/4B (8A)

5.87 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

881/8B (6A)

9.41 €

1 25 Arbeitstage 881/4B (8A)

6.08 €

4.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101/4B (8A)

11.50 €

1 25 Arbeitstage 10103/8B (10A)

7.84 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12123/8B (10A)

15.16 €

1 25 Arbeitstage 12121/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support