Schneidring / KKO-000CE

Schneidring / KKO-000CE
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Schneidringe für bördellose Verschraubungen von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Schneidringe beträgt 6 oder 25 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKO06-000CE
KKO08-000CE
KKO10-000CE
KKO12-000CE
KKO16-000CE
KKO20-000CE
KKO25-000CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

2.38 €

1.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

66

4.47 €

1 24 Arbeitstage 88

5.06 €

1 5 Arbeitstage 1010

2.75 €

1.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1212

6.18 €

1 11 Arbeitstage 1616

8.96 €

1 11 Arbeitstage 2020

10.64 €

1 11 Arbeitstage 2525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Hülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) Kohlenstoffstahl
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Luft/Öl

Technischer Support