Schneidring-Verschraubung / KTN-CE / Gewindenippel-T-Verbinder

Schneidring-Verschraubung / KTN-CE  / Gewindenippel-T-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Öl



Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Luft oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 25 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTN08-010CE
KTN10-020CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

41.78 €

1 5 Arbeitstage 881/8B (6A)

44.83 €

1 5 Arbeitstage 10101/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support