Schneidring-Verschraubung / DTI6M-4MSS / Gewindenippel-T-Verbinder

Schneidring-Verschraubung / DTI6M-4MSS / Gewindenippel-T-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Öl



Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Luft oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 25 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTK08-010CE

Teilenummer
KTK08-010CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.40 €

11.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / DTI6M-4MSS / Gewindenippel-T-Verbinder, die Teilenummer ist KTK08-010CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTK08-010CE.

Technischer Support