Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 6 oder 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KKN06-000CE |
KKN08-000CE |
KKN10-000CE |
KKN12-000CE |
KKN16-000CE |
KKN20-000CE |
KKN25-000CE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € 1.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 x 1 | 6 | 6 | ||
6.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | 12 x 1 | 8 | 8 | ||
7.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 x 1 | 10 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 x 1 | 12 | 12 | ||
8.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 x 1,5 | 16 | 16 | ||
8.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 x 1,5 | 20 | 20 | ||
13.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 x 1,5 | 25 | 25 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Luft/Öl | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | M |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften