Schneidring-Verschraubung / CE-Serie / Geradverbinder

Schneidring-Verschraubung / CE-Serie / Geradverbinder
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 25 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Öl



Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Öl genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 8 oder 25 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KUD08-020CE

Teilenummer
KUD08-020CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.82 €

6.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / CE-Serie / Geradverbinder, die Teilenummer ist KUD08-020CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KUD08-020CE.

Technischer Support