Schneidring-Verschraubung / KLE08-020CE / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung / KLE08-020CE / Winkelverbinder
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
The CE series biting fittings were developed for use with hydraulic equipment subject to up to 13.7 MPa of pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLE08-020CE

Teilenummer
KLE08-020CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.39 €

11.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / KLE08-020CE / Winkelverbinder, die Teilenummer ist KLE08-020CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLE08-020CE.

Technischer Support