Schneidring-Verschraubung / KLL12-020CE / Winkelverbinder (Teilenummern)

Schneidring-Verschraubung / KLL12-020CE / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Öl



IHARA SCIENCE stellt Schneidring Fittings her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Öl als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 6 oder 25 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLL12-020CE

Teilenummer
KLL12-020CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.02 €

11.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 12 Passender Rohr-AD 1(mm) 12 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / KLL12-020CE / Winkelverbinder, die Teilenummer ist KLL12-020CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLL12-020CE.

Technischer Support