Gewindefittinge / DHA / zweifach

Gewindefittinge / DHA / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] 0 - 80 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



IHARA SCIENCE stellt Gewindefittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Gewindefittings haben einen Außendurchmesser von 1 oder 22 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: NPT oder R. Sie haben eine Länge von zwischen 0 und 80 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHA4-R4SS
DHA6-4SS
DHA6-8SS
DHA8-4SS
DHA8-R4SS
DHA8-R6SS
DHA8-R8SS
DHA12-R12SS
DHA16-R16SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

13.59 €

1 5 Arbeitstage 1/4R1/435.5

17.48 €

1 7 Arbeitstage 3/8NPT1/438.0

24.01 €

1 8 Arbeitstage 3/8NPT1/243.5

25.91 €

1 7 Arbeitstage 1/2NPT1/443.5

25.91 €

1 8 Arbeitstage 1/2R1/443.5

27.16 €

1 7 Arbeitstage 1/2R3/845.5

28.73 €

1 8 Arbeitstage 1/2R1/249.0

44.23 €

1 8 Arbeitstage 3/4R3/453.6

76.75 €

1 8 Arbeitstage 1R165.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Adapter mit Außengewinde Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support