Klemmverschraubung / MDHA / zweifach

Klemmverschraubung / MDHA / zweifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 25 mm, / , [Länge] 0 - 80 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Klemmverschraubungen von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 3 oder 25 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: NPT oder R. Ihre Länge liegt zwischen 0 und 80 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDHA6M-R4SS
MDHA8M-R4SS
MDHA12M-R8SS
MDHA12M-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

10.71 €

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61/436.5

16.42 €

1 8 Arbeitstage 81/437.1

28.59 €

1 35 Arbeitstage 121/249.8

30.08 €

15.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123/453.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Adapter mit Außengewinde Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support