Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -10 - 300 | -10 - 40 mm | 0 - 80 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 1 oder 22 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: NPT oder R. Sie haben eine Länge von zwischen -10 und 300, zwischen -10 und 40 mm oder zwischen 0 und 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DLN2-R2SS |
DLN4-2SS |
DLN4-4SS |
DLN4-8SS |
DLN4-R2SS |
DLN4-R4SS |
DLN4-R6SS |
DLN4-R8SS |
DLN6-R2SS |
DLN6-R4SS |
DLN6-R6SS |
DLN6-R8SS |
DLN8-8SS |
DLN8-R6SS |
DLN8-R8SS |
DLN12-12SS |
DLN12-R12SS |
DLN16-R16SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Anschlussgewinde, Ausführung | Gewinde-Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | R | 1/8 | 23.5 | ||
27.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | NPT | 1/8 | 27.5 | ||
18.20 € 9.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | NPT | 1/4 | 27.5 | |
49.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | NPT | 1/2 | 32.0 | ||
27.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | R | 1/8 | 27.5 | ||
30.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | R | 1/4 | 27.5 | ||
41.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | R | 3/8 | 30.0 | ||
47.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | R | 1/2 | 32.0 | ||
39.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | R | 1/8 | 30.5 | ||
36.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | R | 1/4 | 30.5 | ||
46.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | R | 3/8 | 31.5 | ||
56.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | R | 1/2 | 33.7 | ||
64.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | NPT | 1/2 | 36.5 | ||
51.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | R | 3/8 | 35.3 | ||
64.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | R | 1/2 | 36.5 | ||
78.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | NPT | 3/4 | 38.5 | ||
78.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | R | 3/4 | 38.5 | ||
105.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | R | 1 | 45.9 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften