Rohrfitting / MDLN / Winkelverbinder / Außengewinde / zweifach

Rohrfitting / MDLN / Winkelverbinder / Außengewinde / zweifach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -10 - 60 mm | 3 - 25 mm, / , [Länge] -10 - 40 | -10 - 60 mm | 30 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von bis10 bis 60 mm oder 3 bis 25 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: NPT oder R. Sie haben eine Länge von zwischen -10 und 40, zwischen -10 und 60 mm oder zwischen 30 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDLN4M-R2SS
MDLN6M-4SS
MDLN6M-R2SS
MDLN6M-R6SS
MDLN6M-R8SS
MDLN8M-R2SS
MDLN8M-R4SS
MDLN8M-R6SS
MDLN10M-R4SS
MDLN10M-R6SS
MDLN12M-R4SS
MDLN12M-R8SS
MDLN12M-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

26.07 €

1 5 Arbeitstage 4R1/825.8

29.38 €

1 5 Arbeitstage 6NPT1/429.9

27.48 €

1 8 Arbeitstage 6R1/829.9

42.62 €

1 7 Arbeitstage 6R3/831.5

47.81 €

1 7 Arbeitstage 6R1/233.7

29.38 €

1 5 Arbeitstage 8R1/830.0

30.66 €

1 50 Arbeitstage 8R1/430.0

30.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R3/831.5

36.65 €

1 5 Arbeitstage 10R1/433.2

44.24 €

1 5 Arbeitstage 10R3/833.2

51.82 €

1 8 Arbeitstage 12R1/437.2

64.13 €

1 8 Arbeitstage 12R1/237.2

91.61 €

1 8 Arbeitstage 12R3/438.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support