Klemmverschraubung / DBA / zweifach

Klemmverschraubung / DBA / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Klemmverschraubungen von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 oder 22 mm.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBA4SS
DBA6SS
DBA8SS
DBA12SS
DBA16SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)

12.32 €

1 5 Arbeitstage 1/4

13.59 €

1 8 Arbeitstage 3/8

20.25 €

1 36 Arbeitstage 1/2

31.90 €

1 8 Arbeitstage 3/4

64.13 €

1 8 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support