Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckerverbindung MDBA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckerverbindung MDBA
The double ferrule type tube fittings plug is MDBA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDBA4MSS
MDBA10MSS
MDBA12MSS
MDBA15MSS
MDBA18MSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)

15.16 €

1 8 Arbeitstage 4

13.59 €

1 8 Arbeitstage 10

20.25 €

1 8 Arbeitstage 12

27.16 €

1 7 Arbeitstage 15

31.90 €

1 7 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support