Gewindefittinge / DHC / zweifach

Gewindefittinge / DHC / zweifach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -15 - 60 | -196 - 350 | -196 - 360 | 0 -+ 60 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Gewindefittings von IHARA SCIENCE ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Gewindefittings weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 22 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: NPT oder Rc. Sie sind zwischen -15 und 60, zwischen -196 und 350, zwischen -196 und 360 oder zwischen 0 -+ 60 mm lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHC4-4SS
DHC4-R2SS
DHC4-R4SS
DHC6-4SS
DHC6-R4SS
DHC6-R6SS
DHC8-8SS
DHC8-R8SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

21.16 €

1 8 Arbeitstage 1/4NPT1/436.5

17.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4Rc1/833.5

21.16 €

1 5 Arbeitstage 1/4Rc1/436.5

22.37 €

1 7 Arbeitstage 3/8NPT1/438.0

22.13 €

1 8 Arbeitstage 3/8Rc1/438.0

28.45 €

1 8 Arbeitstage 3/8Rc3/841.0

42.34 €

1 7 Arbeitstage 1/2NPT1/252.5

42.34 €

1 8 Arbeitstage 1/2Rc1/252.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Adapter mit Innengewinde Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support