Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -20 -+ 150 | -20 -+ 70 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Klemmverschraubungen von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 1 oder 22 mm. Sie messen zwischen -20 -+ 150 oder zwischen -20 -+ 70 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften