Rohrfitting / DLA / Winkelverbinder / zweifach

Rohrfitting / DLA / Winkelverbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -20 -+ 70 mm | 18.2 - 30.5 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 1 oder 22 mm. Sie messen zwischen -20 -+ 70 mm oder zwischen 18.2 und 30.5 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLA4SS
DLA6SS
DLA10SS
DLA12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

34.77 €

1 5 Arbeitstage 1/427.5

42.65 €

1 5 Arbeitstage 3/830.5

78.04 €

1 8 Arbeitstage 5/837.3

88.01 €

1 10 Arbeitstage 3/438.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Winkelstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support