Rohrfitting / MDLA / Winkelverbinder / zweifach

Rohrfitting / MDLA / Winkelverbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -20 -+ 70 | 21.7 mm | 3 - 25 mm, / , [Länge] -20 -+ 70 mm | 30 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von bis20 bis+ 70, 21.7 mm oder 3 bis 25 mm auf. Sie sind zwischen -20 -+ 70 mm oder zwischen 30 mm lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDLA3MSS
MDLA4MSS
MDLA6MSS
MDLA10MSS
MDLA12MSS
MDLA16MSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

32.68 €

1 7 Arbeitstage 323.5

32.54 €

1 8 Arbeitstage 425.8

34.77 €

1 10 Arbeitstage 629.7

42.65 €

1 5 Arbeitstage 1031.8

69.81 €

1 5 Arbeitstage 1237.2

78.04 €

1 8 Arbeitstage 1638.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Winkelstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support